製品の公開
Temisto, Bath mixer, with shower set
Temisto, Bath mixer, with shower set
    Deante

    Temisto, Bath mixer, with shower set

    Google翻訳”,
    バスタブバッテリーは、美的外観と機能性を兼ね備えています。クラシックな形は、小さなバスルームと大きなバスサロンの両方で大きく構成されています。頑丈なコーパスは最高品質の真鍮でできており、エレガントに仕上げられています。掃除が簡単で、過度の石の堆積を防ぎます。バスタブバッテリーにはエアレーターも装備されています。デバイスは、ストリームのドロップとエアレーションを中断します。これのおかげで、水はより柔らかくなります。シャワー付きのモデルです。
    仕様
      • Mixer type:  two-handle
      • Body height: 
      • Acoustic group: I (x ≤ 20) dB
      • Flow class: S - 15.1-19.8 l/min
      • Spout range: 171 mm
    技術仕様
    • Unique refBQT_011D
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションFausets
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-04-14
    • エディション1
    • 奥行き(mm)171
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルクロム
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル