製品の公開
Temisto, Bidet tap
Deante

Temisto, Bidet tap

Google翻訳”,
便利なビデバッテリーは、日常の衛生状態の維持を容易にします。これは、モダンなデザイン、最高品質の素材、そしてエコロジーなアプローチを組み合わせた上品な提案です。はねることなく、完全に選択された水温を提供します。ファッショナブルな形は、家庭用バスルームやトイレを機能的なだけでなく、目に心地よい、あなたのプライベートな平和のオアシスにする部屋になります。
仕様
    • Mixer type:  two-handle
    • Body height: 150 mm
    • Acoustic group: I (x ≤ 20) dB
    • Flow class: Z ≤ 9 (4 - 9) l/min.
    • Spout range: 119 mm
    • Supply hoses: 45 cm
技術仕様
  • Unique refBQT_031D
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションFausets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-04-14
  • エディション1
  • 高さ(Mm)150
  • 奥行き(mm)119
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアルクロム
  • 設計国ポーランド
  • 製造国ポーランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル