製品の公開
Temisto, Shower mixer concealed - with shower switch
Temisto, Shower mixer concealed - with shower switch
    Deante

    Temisto, Shower mixer concealed - with shower switch

    Google翻訳”,
    バスルーム洗面台タップ Deante は、優れたデザインと実用的な環境ソリューションを組み合わせたものです。ボディには高品質の真鍮を使用しており、長年にわたって故障なく使用できます。クラシックなラインにより、伝統的なバスルームとよりモダンなバスルームの装飾の他の要素によって大きく構成されています。こちらはハイモデルです。
    仕様
    • MIXER
      Finish: chrome
      Mixer type: mixer, two-handle
      Installation method: concealed
      Flow class [l/min]: S - 15.1-19.8 l/min
      Acoustic group [dB]: I (x ≤ 20)

      MIXER CARTRIDGE

      Ceramic cartridge size: 35 mm
      Cold start: yes

      FUNCTION SWITCH

      Switch type: ceramic mechanical

    技術仕様
    • Unique refBQT_044P
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-10-24
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー