製品の公開
Temisto, Bath mixer, with shower set
Temisto, Bath mixer, with shower set
Temisto, Bath mixer, with shower set
Temisto, Bath mixer, with shower set
    Deante

    Temisto, Bath mixer, with shower set

    Google翻訳”,
    バスタブバッテリーは、美的外観と機能性を兼ね備えています。クラシックな形は、小さなバスルームと大きなバスサロンの両方で大きく構成されています。頑丈なコーパスは最高品質の真鍮でできており、エレガントに仕上げられています。掃除が簡単で、過度の石の堆積を防ぎます。バスタブバッテリーにはエアレーターも装備されています。デバイスは、ストリームのドロップとエアレーションを中断します。これのおかげで、水はより柔らかくなります。シャワー付きのモデルです。
    仕様
      • Mixer type:  two-handle
      • Body height: 
      • Acoustic group: I (x ≤ 20) dB
      • Flow class: S - 15.1-19.8 l/min
      • Spout range: 170 mm
    技術仕様
    • Unique refBQT_M11D
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションFausets
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-04-14
    • エディション1
    • 奥行き(mm)170
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル