製品の公開
Temisto, Bath mixer, 4-hole, with shower set
Deante

Temisto, Bath mixer, 4-hole, with shower set

Google翻訳”,
バスタブバッテリーは、美的外観と機能性を兼ね備えています。クラシックな形は、小さなバスルームと大きなバスサロンの両方で大きく構成されています。頑丈なコーパスは最高品質の真鍮でできており、エレガントに仕上げられています。掃除が簡単で、過度の石の堆積を防ぎます。バスタブバッテリーにはエアレーターも装備されています。デバイスは、ストリームのドロップとエアレーションを中断します。その結果、水はより柔らかくなります。この4穴モデル。シャワーセット付きモデルです。
仕様
    • Mixer type:  two-handle
    • Body height: 238 mm
    • Acoustic group: I (x ≤ 20) dB
    • Flow class: S - 15.1-19.8 l/min
    • Spout range: 189 mm
    • Supply hoses: 45 cm
技術仕様
  • Unique refBQT_M14D
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションFausets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-04-14
  • エディション1
  • 高さ(Mm)238
  • 奥行き(mm)189
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国ポーランド
  • 製造国ポーランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル