製品の公開
Temisto, Washbasin tap, tall
Deante

Temisto, Washbasin tap, tall

Google翻訳”,
バスルーム洗面台タップ Deante は、優れたデザインと実用的な環境ソリューションを組み合わせたものです。ボディには高品質の真鍮を使用しており、長年にわたって故障なく使用できます。クラシックなラインにより、伝統的なバスルームとよりモダンなバスルームの装飾の他の要素によって大きく構成されています。こちらはハイモデルです。
仕様
    • Mixer type:  two-handle
    • Body height: 362 mm
    • Acoustic group: I (x ≤ 20) dB
    • Flow class: A ≤ 15 (9.1 - 15) l/min.
    • Spout range: 198 mm
    • Supply hoses: 45 cm
技術仕様
  • Unique refBQT_M25D
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションFausets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-04-14
  • エディション1
  • 高さ(Mm)362
  • 奥行き(mm)198
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国ポーランド
  • 製造国ポーランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル