製品の公開
Temisto, Washbasin tap, concealed
Temisto, Washbasin tap, concealed
    Deante

    Temisto, Washbasin tap, concealed

    Google翻訳”,
    バスルーム洗面台タップ Deante は、優れたデザインと実用的な環境ソリューションを組み合わせたものです。ボディには高品質の真鍮を使用しており、長年にわたって故障なく使用できます。クラシックなラインにより、伝統的なバスルームとよりモダンなバスルームの装飾の他の要素によって大きく構成されています。隠蔽設置にも対応。エレガントに仕上げられ、すべてのバスルームに装飾されています。
    仕様
      • Mixer type:  two-handle
      • Body height: 
      • Acoustic group: I (x ≤ 20) dB
      • Flow class: A ≤ 15 (9.1 - 15) l/min.
      • Spout range: 193 mm
    技術仕様
    • Unique refBQT_M54D
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションFausets
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-04-14
    • エディション1
    • 奥行き(mm)193
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル