製品の公開
Tamizo, Kitchen tap
Tamizo, Kitchen tap
Tamizo, Kitchen tap
    Deante

    Tamizo, Kitchen tap

    Google翻訳”,
    機能的なキッチン蛇口は、高い使いやすさと美的外観のために設計されました。エレガントなデザインはそれをモダンにフィットさせますが、スカンジナビアまたはより伝統的なものにもフィットします。シンクのバッテリーには、水の寿命を縮めるエアレーターが付いています。これは、障害のある料理の場合に非常に重要です。さらに、通気された流れはより柔らかくなります。
    仕様
    • MIXER
      Finish: nero
      Mixer type: mixer, single-handle
      Installation method: standing
      Total mixer height [mm]: 333
      Flow class [l/min]: A ≤ 15 (9.1 - 15)
      Acoustic group [dB]: I (x ≤ 20)
      MIXER CARTRIDGE
      Ceramic cartridge size: 25 mm
      SPOUTS
      Spout type: swivel
      Mixer spout range [mm]: 225
      Material: stainless steel
      AERATORS
      Aerator type: silicone, swivel
      Aerator size: M24
      CONNECTING HOSES
      Length [mm]: 450
      Installation thread: 3/8''
      Connection thread: M8
    技術仕様
    • Unique refBQT_N63M
    • コレクションセットKitchen
    • コレクションFausets
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-04-26
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓