製品の公開
Correo, Standing bathroom console, modular - 90x40 cm
Correo, Standing bathroom console, modular - 90x40 cm
Correo, Standing bathroom console, modular - 90x40 cm
    Deante

    Correo, Standing bathroom console, modular - 90x40 cm

    Google翻訳”,
    バスルームコンソールはパウダーコーティングされたスチール製です。廃棄物ゼロという考え方によると、耐久性と信頼性が特徴であり、長年使用されます。あなたはそれをどんな位置にでも置くことができます、そしてまた対応する洗面器または石のテーブル、集塊または材木を装備することができます。構造の黒い色は非常に普遍的であると同時にエレガントであるため、あらゆるスタイルのバスルームにフィットします。あなたは部屋の配置に大きな自由を得ると同時に、大きな便利さを手に入れます。コンソールには実用的な棚とタオル掛けがあります。さらに、手の届きにくいコーナーがないので、彼女を清潔に保つための非常にベンチです。これはモジュラーモデルです。サイズ90x40cm。
    仕様
    • Finish:  nero
      Surface type:  matte
      Installation method:  standing
      Width [mm]:  400
      Length [mm]:  900
      Height [mm]:  760
      Material:  stainless steel
      Adjustable feet:  Yes
      Mounting kit included:  Yes
      Shelves sold separately:  Yes
      Freedom of combining elements:  Yes
    技術仕様
    • Unique refCKC_N90A
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションAccessories
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-04-20
    • エディション1
    • 高さ(Mm)760
    関連
    • 主なマテリアル複合材
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • IFC分類サニタリーターミナル