製品の公開
Kerria Plus, Shower wall / walk-in 100 cm
Kerria Plus, Shower wall / walk-in 100 cm
Kerria Plus, Shower wall / walk-in 100 cm
    Deante

    Kerria Plus, Shower wall / walk-in 100 cm

    Google翻訳”,
    ウォークインシャワーウォールは、シャワードアを補完するもの、またはモダンなバスルームごとに自己提案するものです。釉薬に直接取り付けることも、伝統的にパドリングプールを使って取り付けることもできます。強化ガラスの透明ガラスは、あらゆる部屋の配置とその光学倍率を可能にします。構造全体は、調整された手すりによって補強されています。疎水性のアクティブカバーコーティングのおかげで、シャワーの壁も非常に簡単に掃除できます。それは水の流れを促進するので、汚れを作らず、石の沈下を埋めません。エレメントの幅は100cmです。
    仕様
    • Finish:  chrome
      Width [mm]:  1000
      Height [mm]:  2000
      Glass finish:  transparent
      Glass thickness [mm]:  6
      Active cover:  Yes
      Side dimension [mm]:  985
      Masking of assembly elements:  Yes
      Profiles levelling the curvature of the walls:  Yes
      rails:  adjustable stiffening the cabin
      Tempered glass TOTAL WHITE:  Yes
      Installation without shower tray possible:  Yes
    技術仕様
    • Unique refKTS_030P
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションCabins
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-04-26
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー