製品の公開
Kerria Plus, Shower door 120 cm - sliding
Deante

Kerria Plus, Shower door 120 cm - sliding

Google翻訳”,
シンプルなシャワードアはキャビンとアルコーブの両方に使用できます。透明なガラスは部屋を光学的に広く見せます。クラシックな仕上がりでバスルームにエレガントな印象を与えます。また、ご家族の安全も考慮し、ガラスに強化処理を施し、より硬く、より柔軟で耐久性のあるものにしています。シャワードアも疎水性のあるアクティブカバーで覆われています。見苦しい汚れがなく、掃除の頻度も大幅に減ります。エレメントの幅は80cmです。シャワードアは折りたたみ式です。開閉しやすいマグネットシールを採用しており、動作音が非常に静かなのが特徴です。ヒンジはガラスと面一になっており、これは凹部の構築において特に重要です。
仕様
  • Finish:  nero
     Width [mm]:  1300
     Height [mm]:  2000
     Glass finish:  transparent
     Glass thickness [mm]:  6
     Active cover:  Yes
     installation:  to be completed with KTS walk-in
     Masking of assembly elements:  Yes
     Profiles levelling the curvature of the walls:  Yes
     Holders:  with safety
     Tempered glass TOTAL WHITE:  Yes
     Reversible doors:  Yes
     Silent closing:  Yes
     Installation without shower tray possible:  Yes
     Lifting hinges:  Yes
     Hinges flush with the glass:  Yes
技術仕様
  • Unique refKTSPN12P
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションCabins
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-10-18
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルガラス
  • 設計国ポーランド
  • 製造国ポーランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー