製品の公開
Arnika, Shower column, with shower mixer
Arnika, Shower column, with shower mixer
Arnika, Shower column, with shower mixer
Arnika, Shower column, with shower mixer
    Deante

    Arnika, Shower column, with shower mixer

    Google翻訳”,
    快適なレインコートは、受話器を手に持っておく必要がないため、シャワーを自由に動かすことができます。クラシックな形とモダンな仕上げにより、スカンジナビアの工業用バスルームだけでなく、より伝統的なインテリアにも美しく存在します。耐久性と耐久性のあるコーティングは、スパッタや熱衝撃に耐性があります。 Anti-Calcシステムのおかげで、レインウェアは完全な清潔さで簡単に維持されます。水から石が沈殿します。あなたは片手でシリコンノズルで呪われています。セットにはシャワーミキサーが含まれています。毎回、水の流出源を選択し、現在のニーズに合わせて選択することができます。バッテリーはエレガントに仕上げられており、コレクションの残りの部分とレインコート自体と一致しています。
    仕様
      • Material: steel 304, brass, ABS
      • Sliding bar with adjustable height: 950-1210 mm
      • Finish: nero
      • Mixer: two-handle
      • Flow class: 15≤ S <20 (15 - 19.9) l/min
    技術仕様
    • Unique refNAC_N1QK
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションAccessories
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-04-19
    • エディション1
    • 幅(mm)372
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル