製品の公開
Hiacynt, Shower column, with shower mixer
Hiacynt, Shower column, with shower mixer
    Deante

    Hiacynt, Shower column, with shower mixer

    Google翻訳”,
    快適なレインコートは、受話器を手に持っておく必要がないため、シャワーを自由に動かすことができます。クラシックな形とモダンな仕上げにより、スカンジナビアの工業用バスルームだけでなく、より伝統的なインテリアにも美しく存在します。耐久性と耐久性のあるコーティングは、スパッタや熱衝撃に耐性があります。 Anti-Calcシステムのおかげで、レインウェアは完全な清潔さで簡単に維持されます。水から石が沈殿します。あなたは片手でシリコンノズルで呪われています。セットにはシャワーミキサーが含まれています。毎回、水の流出源を選択し、現在のニーズに合わせて選択することができます。バッテリーはエレガントに仕上げられており、コレクションの残りの部分とレインコート自体と一致しています。
    仕様
      • Material: brass, steel 304, ABS
      • Sliding bar with adjustable height: 1100-1200 mm
      • Finish: nero
      • Mixer: single-handle
      • Flow class: 12≤ A <15 (12 - 14.9) l/min
    技術仕様
    • Unique refNAC_N1QM
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションAccessories
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-04-19
    • エディション1
    • 幅(mm)325
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル