製品の公開
Silia, Concealed shower set, with a shower head
Deante

Silia, Concealed shower set, with a shower head

Google翻訳”,
隠しシャワーセットには、シャワーを装備するために必要なすべての要素が揃っています。 使用されている材料は高品質で、実験室条件で何度もテストされており、故障のない操作を保証します。 革新的なデザインとエレガントな仕上げは目を引くものであり、フラッシュマウントの設置により視覚的にスペースが広がります。 クラシックなソリューションにより、たとえば化粧品やハンガー用の追加の棚のためのスペースを確保できます。 その結果、部屋全体をより簡単かつ迅速に掃除できます。 完璧に分散された水流を提供するコンパクトで革新的なシャワーヘッドを備えたバージョン。
仕様
  • MIXER
    Mixer type: single-handle, mixer
    Installation method: concealed
    Flow class [l/min]: S - 15.1-19.8 l/min
    Acoustic group [dB]: I (x ≤ 20)
    SPOUT
    Range of shower/ bath spout [mm]: 382
    SHOWER OVERHEAD
    Shape: round
    Material: steel 304
    thickness: 55
    Diameter [mm]: 250
    Anti-calc: yes
    Number of functions: 1
    Stream type: rain
    Quick response time for turning the water on and off: yes
    HAND SHOWER
    Number of functions: 1
    Anti-calc: yes
    Stream type: rain
    Additional features: cool-out
    HOSE
    Length [mm]: 1500
    Braid type: not applicable
    Braid material: PVC
    Anti-twist: 1
    ANGLED HOSE CONNECTOR
    Finish: chrome
    Connection type: for the hose with hand shower holder
    Shape: round
    Material: brass, stainless steel
    Connection thread: yes
    Concealed mounting: yes

技術仕様
  • Unique refNQS_09YK
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションShowers
  • 公開日2024-10-16
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー