製品の公開
Silia, Bathtub spout
Deante

Silia, Bathtub spout

Google翻訳”,
バスタブの蛇口はバスルームの配置の頂点を極め、最も注目を集めます。クラシックなラインのモダンなデザインは、伝統的なインテリアだけでなく、ミニマリストやスカンジナビアのインテリアにもマッチします。目立たないフラッシュマウントと隅や割れ目のない構造により、掃除が簡単になります。利点としては、使用されている材料の品質の高さと、バスタブの蛇口を実用的かつ美しくする丁寧な仕上げが挙げられます。
仕様
  • AERATOR
    Aerator type:  silicone, laminar
    Stream type:  full
    Aerator size:  M28
    Thread type:  external
    SPOUT
    Finish:  titanium
    Spout type:  bathtub
    Material:  brass
    Spout type:  still
    Range of shower/ bath spout [mm]:  205
    Spout length [mm]:  226
    aerator:  Yes
    Concealed mounting:  Yes

技術仕様
  • Unique refNQS_D81K
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションShowers
  • 公開日2024-10-16
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー