製品の公開
Corda, Granite sink, 1-bowl undermount
Deante

Corda, Granite sink, 1-bowl undermount

Google翻訳”,
Deante花崗岩のシンクは、最高品質の天然花崗岩複合材でできていました。 18年間のメーカー保証があるのは理由がないわけではありません。欧州規格PN-EN13310に準拠し、耐衝撃性、高温、激しいスケールが特徴です。エレガントな表面は変色せず、光沢を失わない。木製と石のトップで完璧に飛ばされます。きちんとした1室のシンクは、小さなキッチンや別館のあるスタジオハウスに最適なソリューションです。製品は上部の下にぶら下がっています。このおかげで、食器棚の平面からチャンバーが突き出ることはありません。
仕様
  • SINK
    Finish: metallic graphite
    Surface type: matte
    Material: granite
    Installation method: under mounted
    Number of bowls: 1
    Minimum cabinet width [mm]: 900
    Width [mm]: 500
    Length [mm]: 800
    Height [mm]: 204
    Bowl depth [mm]: 192
    Cut-out Length [mm]: 730
    Cut-out Width [mm]: 430
    Equipped with accessories: yes
    Drain diameter: 3.5''
    WASTE KIT
    Finish: steel
    Plug type: manual
    Low siphon/ Space saver: yes
    Telescopic siphon: yes
    possibility to connect a dishwasher/ washing machine: yes
技術仕様
  • Unique refZQA_G10D
  • コレクションセットKitchen
  • コレクションSinks
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-04-25
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル複合材
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク