製品の公開
Eridan, Granite sink, 1-bowl
Deante

Eridan, Granite sink, 1-bowl

Google翻訳”,
Deante花崗岩のシンクは、最高品質の天然花崗岩複合材でできていました。 18年間のメーカー保証があるのは理由がないわけではありません。欧州規格PN-EN13310に準拠し、耐衝撃性、高温、激しいスケールが特徴です。エレガントな表面は変色せず、光沢を失わない。木製と石のトップで完璧に飛ばされます。きちんとした1室のシンクは、小さなキッチンや別館のあるスタジオハウスに最適なソリューションです。
仕様
  • SINK
    Finish: alabaster
    Surface type: matte
    Material: granite
    Installation method: inset
    Number of bowls: 1
    Minimum cabinet width [mm]: 800
    Width [mm]: 500
    Length [mm]: 800
    Height [mm]: 214
    Bowl depth [mm]: 190
    Cut-out Length [mm]: 780
    Cut-out Width [mm]: 480
    Equipped with accessories: yes
    Drain diameter: 3.5''
    Number of holes: 1
    Number of pre-drilled holes: 2
    WASTE KIT
    Finish: steel
    Plug type: automatic
    Low siphon/ Space saver: yes
    Telescopic siphon: yes
    possibility to connect a dishwasher/ washing machine: yes
技術仕様
  • Unique refZQE_A10B
  • コレクションセットKitchen
  • コレクションSinks
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-04-25
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル複合材
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク

対応地域

ヨーロッパ