製品の公開
1C18X18-R-18X Dependabilt™ Stainless Steel 38-1/2" x 23-13/16" x 44-3/4" 16 Gauge One Compartment Sink w/ 18" Right Drainboard and Stainless Steel Legs
1C18X18-R-18X Dependabilt™ Stainless Steel 38-1/2" x 23-13/16" x 44-3/4" 16 Gauge One Compartment Sink w/ 18" Right Drainboard and Stainless Steel Legs
    Elkay

    1C18X18-R-18X Dependabilt™ Stainless Steel 38-1/2" x 23-13/16" x 44-3/4" 16 Gauge One Compartment Sink w/ 18" Right Drainboard and Stainless Steel Legs

    Google翻訳”,

    Dependabilt™ ステンレススチール製 38-1/2インチ x 23-13/16インチ x 44-3/4インチ 16ゲージ 1槽シンク、18インチ右側排水板、ステンレススチール製脚付き。シンクは16ゲージ300シリーズステンレススチール製、#4仕上げ、中央排水口。

    コンプライアンス:

    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • NSF 2
    • 付属品:ASME A112.18.2/CSA B125.2

    特徴:

    高品質、16ゲージ、タイプ300シリーズのステンレス鋼

    深さ12インチ、角が3/4インチの丸みを帯びたボウル

    8インチ間隔の蛇口取り付け穴1セット

    取り付けが簡単なタイル棚付きの10インチバックスプラッシュ

    ステンレス製の脚と調節可能な弾丸型の脚部が付属します。

    技術仕様
    • Unique ref1C18X18-R-18X
    • コレクションセットCIS
    • コレクションDependabilt
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-01-14
    • エディション1
    • 高さ(inch)44.75
    • 幅(inch)23.81
    • 奥行き(inch)38.5
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)95
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク

    対応地域

    北米