製品の公開
Evora, Granite sink, 1-bowl with drainer
Evora, Granite sink, 1-bowl with drainer
    Deante

    Evora, Granite sink, 1-bowl with drainer

    Google翻訳”,
    Deante花崗岩のシンクは、最高品質の天然花崗岩複合材でできていました。 18年間のメーカー保証があるのは理由がないわけではありません。欧州規格PN-EN13310に準拠し、耐衝撃性、高温、激しいスケールが特徴です。エレガントな表面は変色せず、光沢を失わない。木製と石のトップで完璧に飛ばされます。水切り付きの実用的な1室のシンクは、小さなキッチンや別館のあるスタジオハウスに最適なソリューションです。同時に、乾燥機機能、プロファイルされた表面は、容器または洗浄された食品から流れる水を効率的に排出します。
    仕様
    • SINK
      Finish: metallic graphite
      Surface type: matte
      Material: granite
      Installation method: inset
      Number of bowls: 1
      Minimum cabinet width [mm]: 500
      Width [mm]: 440
      Length [mm]: 780
      Height [mm]: 193
      Bowl depth [mm]: 180
      Cut-out Length [mm]: 760
      Cut-out Width [mm]: 420
      Reversible: yes
      Equipped with accessories: yes
      Drain diameter: 3.5''
      Number of holes: 2
      Number of pre-drilled holes: 0
      WASTE KIT
      Finish: steel
      Plug type: automatic
      Low siphon/ Space saver: yes
      possibility to connect a dishwasher/ washing machine: yes
    技術仕様
    • Unique refZQJ_G113
    • コレクションセットKitchen
    • コレクションSinks
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-04-25
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル複合材
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク

    対応地域

    ヨーロッパ