製品の公開
100620 AZA Urinal divider
100620 AZA Urinal divider
    DELABIE

    100620 AZA Urinal divider

    Google翻訳”,
    プロの厨房での集中的な使用に適した、ビブタップ付きのプレリンスセット一式。180mmピッチのデッキマウント式ツインホールミキサー。以下付き: - 人間工学に基づいたコントロールレバーを備えた強化メカニズムのバルブヘッド。 - M1/2インチテール付きのオフセット入口接続。 回転式チューブ状吐水口 L. 200mm のビブタップ。 - 最初の 90° 以内で 25 lpm のフルフローを実現。 - 人間工学に基づいたコントロールレバーを備えた強化メカニズムのバルブヘッド。 調整可能なジェットと出口での 9 lpm のフローを備えた黒色のハンドスプレー (参照番号 433010)。 水垢防止ハンドスプレーと耐衝撃チップ。
    技術仕様
    • Unique ref100620
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションUrinal
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-09-29
    • エディション1
    • 高さ(Mm)600
    • 幅(mm)60
    • 奥行き(mm)350
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国ポルトガル
    • 製造国ポルトガル
    • 正味重量(kg)3.958
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 男性用便器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Urinals
    • UNSPSC30181506
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • OmniClassNumber23-31 21 00
    • OmniClassタイトルUrinals

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米