製品の公開
120250 CANAL wall-mounted wash trough
DELABIE

120250 CANAL wall-mounted wash trough

Google翻訳”,
デッキマウント型ツインホールミキサー、M1/2インチ、ピッチ180mm。回転式チューブ状吐水口、高さ22mm、長さ220mm、星型整流器付き。補強機構を備えた、水が入らないガイド付きバルブヘッド。人間工学に基づいた耐衝撃性ボールレバー。最初の90°以内は3barで60lpmの流量。3barで最大流量90lpm。滑らかな内面の吐水口。クロームメッキ真鍮製の一体型本体と吐水口。補強された固定具。スプラッシュバックの近くに設置可能。30年保証。
技術仕様
  • Unique ref120250
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションWashbasin
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-05-26
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国ポルトガル
  • 製造国ポルトガル
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米