製品を公開する
6601 Wall-mounted paper towel dispenser, for 750 sheets
DELABIE

6601 Wall-mounted paper towel dispenser, for 750 sheets

Google翻訳,
壁掛け式ペーパータオルディスペンサー。抗菌性304ステンレス鋼製で、光沢のある光沢仕上げです。ロックと標準のDELABIEキーを備えたペーパータオルディスペンサー。レベル調整機能付き。容量750枚。ステンレス鋼の厚さ:1mm。光沢のある光沢のあるステンレス鋼製。寸法:120 x 275 x 450mm。折りたたみ式ペーパータオル180枚パックは別売りです(品番:6606)。ペーパータオル寸法:開時230 x 250mm、閉時115 x 250mm。30年保証付き。
技術仕様
  • 固有参照番号6601
  • 製品ファミリSanitary
  • 製品グループAccessories
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-05-11
  • 版番号1
  • 高さ(mm)450
  • 幅(mm)279
  • 奥行き(mm)137
関連
  • 主要素材ステンレス
  • 設計国ポルトガル
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)3838
分類
  • BIMobjectカテゴリーサニタリー - トイレアクセサリー
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC 名称Sanitary ware
  • UNSPSC コード301815
  • Uniclass 2015 コードPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 説明Sanitary accessories
  • OmniClass 番号23-21 43 15 25
  • OmniClass タイトルPaper Towel Dispensers

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米