製品の公開
120280 CANAL wall-mounted wash trough
120280 CANAL wall-mounted wash trough
    DELABIE

    120280 CANAL wall-mounted wash trough

    Google翻訳”,
    壁取り付け式洗面器、3~4 サービス用 - L. 1,800mm 防菌 304 ステンレス鋼。ポリッシュ サテン仕上げ。ステンレス鋼の厚さ: ボウル 0.8mm、サラウンドおよび固定ブラケット 1.5mm。取り付け簡単: ジョイント コンシーラーの取り付け不要、軽量の洗面器。水コントロールは壁取り付けまたはデッキ取り付け可能。右側排水。蛇口穴なし。1½ インチ排水付き。オーバーフローなし。固定部品付き。CE マーク付き。欧州規格 EN 14296 に準拠。重量: 10.3kg。30 年保証。防菌 304 ステンレス鋼のスプラッシュバック (ref. 100280) を追加可能。[以前の ref: 0211280015]
    技術仕様
    • Unique ref120280
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションWashbasin
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-10-10
    • エディション1
    • 高さ(Mm)245
    • 幅(mm)400
    • 奥行き(mm)1800
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国ポルトガル
    • 製造国ポルトガル
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_99
    • Uniclass2015詳細Wash troughs
    • OmniClassNumber23-39 41 11 17
    • OmniClassタイトルWash Water Troughs

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米