製品の公開
120440 FRAJU PMR washbasin
DELABIE

120440 FRAJU PMR washbasin

Google翻訳”,
壁掛け式洗面ボウル、620×505mm。移動が困難な方にも適したモデルです。抗菌性304ステンレス鋼製。光沢仕上げ。ステンレス鋼の厚さ:ボウル部1.2mm、サラウンド部1.5mm。角は丸みを帯びており、怪我を防ぎます。水栓穴なし。排水口は1¼インチ。オーバーフローなし。固定具付き。CEマーク取得済み。欧州規格EN 14688準拠。重量:5kg。30年保証。
技術仕様
  • Unique ref120440
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションWashbasin
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-10-10
  • エディション1
  • 高さ(Mm)165
  • 幅(mm)620
  • 奥行き(mm)505
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国ポルトガル
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20_96
  • Uniclass2015詳細Wash basins, sinks and troughs
  • MasterFormat 2014 コード22 42 16.16
  • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Sinks
  • OmniClassNumber23-31 13 00
  • OmniClassタイトルSinks

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米