製品の公開
120650 Countertop QUADRA washbasin
120650 Countertop QUADRA washbasin
120650 Countertop QUADRA washbasin
    DELABIE

    120650 Countertop QUADRA washbasin

    Google翻訳”,
    カウンタートップ洗面ボウル、380×380mm。壁掛け式または延長式混合水栓に対応。洗面ボウル内径:310mm。カットアウト径:310mm。抗菌性304ステンレス鋼製。光沢仕上げ(サテン仕上げ)。ステンレス鋼の厚さ:1.2mm。継ぎ目のない一体型プレスボウル。角を丸く加工し、怪我を防ぎます。排水口は1¼インチ(約3.7cm)付き。オーバーフローなし。CEマーク取得済み。欧州規格EN 14688準拠。重量:3kg。30年保証。
    技術仕様
    • Unique ref120650
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションWashbasin
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-01-19
    • エディション1
    • 高さ(Mm)72
    • 幅(mm)380
    • 奥行き(mm)380
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国ポルトガル
    • 製造国ポルトガル
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96
    • Uniclass2015詳細Wash basins, sinks and troughs

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米