製品の公開
120810 UNITO countertop washbasin
DELABIE

120810 UNITO countertop washbasin

Google翻訳”,
プロのキッチン向けのデッキマウント型シングルホールミキサー。高さ 190 mm、長さ 200 mm の回転式管状吐水口を備えたプランジシンク用ミキサー。星型フローストレートナー。コントロールノブ付きの無水バルブヘッド。流量 45 lpm (3 bar 時)。滑らかな内部の吐水口。クロームメッキの真鍮製本体と吐水口。2 本のステンレス製ロッドによる補強固定。F3/8" PEX フレキシブル。プロのキッチンでの集中的な使用に適しています。30 年保証。
技術仕様
  • Unique ref120810
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションWashbasin
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-06-08
  • エディション1
  • 高さ(Mm)80
  • 幅(mm)395
  • 奥行き(mm)350
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国ポルトガル
  • 製造国ポルトガル
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米