製品の公開
120830 UNITO wall-mounted washbasin
120830 UNITO wall-mounted washbasin
120830 UNITO wall-mounted washbasin
    DELABIE

    120830 UNITO wall-mounted washbasin

    Google翻訳”,
    壁掛け式洗面ボウル、395 x 350mm。洗練された飽きのこないデザイン。抗菌性304ステンレス鋼製。光沢仕上げ。ステンレス鋼の厚さ:1.2mm。角は丸みを帯びており、怪我を防ぎます。水栓穴なし。排水口は1¼インチ。オーバーフローなし。固定具付き。CEマーク取得済み。欧州規格EN 14688準拠。重量:3.3kg。30年保証。
    技術仕様
    • Unique ref120830
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションWashbasin
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-06-29
    • エディション1
    • 高さ(Mm)80
    • 幅(mm)395
    • 奥行き(mm)350
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国ポルトガル
    • 製造国ポルトガル
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米