製品の公開
121130 Wall-mounted BOB washbasin
DELABIE

121130 Wall-mounted BOB washbasin

Google翻訳”,
壁掛け式洗面器。洗面器内径:310mm。すっきりとしたシンプルなデザイン。抗菌性304ステンレス鋼製。光沢仕上げ。ステンレス鋼板の厚さ:1.2mm。角を丸く加工し、怪我を防ぎます。耐衝撃性:カバー付き洗面器と目立たないトラップ。ステンレス製の取り付けフレームにより、前面から素早く簡単に設置できます。右側に水栓穴(直径35mm)付き。1.5インチ排水口とトラップ付き。オーバーフローなし。固定具付き。CEマーク取得済み。欧州規格EN 14688準拠。重量:5.5kg。30年保証。[旧品番:3411130006]
技術仕様
  • Unique ref121130
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションWashbasin
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-05-30
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国ポルトガル
  • 製造国ポルトガル
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米