製品を公開する
794110S TEMPOMIX 3 time flow basin mixer
794110S TEMPOMIX 3 time flow basin mixer
794110S TEMPOMIX 3 time flow basin mixer
    DELABIE

    794110S TEMPOMIX 3 time flow basin mixer

    Google翻訳,
    デッキマウント型シングルコントロール式タイムフロー式洗面混合水栓:ソフトタッチ操作。プッシュボタンで温度調節と操作が可能。タイムフローは約7秒にプリセット。流量は3barで3 lpmにプリセットされており、1.4~6 lpmの範囲で調整可能。不正開封防止機能付きで、スケールが付きにくい整流器。クロムメッキステンレス製ボディ、高さ170mm。セミリザーブ洗面台用。フィルターと逆止弁を備えたF3/8インチPEXフレキシブルホース。バックナットで固定を強化。最高温度リミッターを調整可能。身体の不自由な方にも適しています。30年保証。
    技術仕様
    • 固有参照番号794110S
    • 製品ファミリSanitary
    • 製品グループBasin mixer
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-11-20
    • 版番号1
    • 高さ(mm)236
    • 幅(mm)46
    • 奥行き(mm)238
    関連
    • 主要素材ステンレス
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)1200
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011328
    • ETIM 名称Washbasin mixing tap
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20
    • Uniclass 2015 説明Sanitary fittings and accessories
    • OmniClass 番号23-31 11 00
    • OmniClass タイトルFaucets

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米