製品の公開
121150BK AQUEDUTO wall-mounted washbasin
DELABIE

121150BK AQUEDUTO wall-mounted washbasin

Google翻訳”,
壁掛け式洗面ボウル、700 x 440mm、抗菌性304ステンレス鋼製。ステンレス鋼の厚さ:1.2mm。マットブラックのテフロン®仕上げ。角は丸みを帯びており、怪我を防ぎます。中央水栓穴径は35mm。排水口は1¼インチ。オーバーフローなし。ブラケットと固定具が付属。CEマーク取得済み。欧州規格EN 14688準拠。重量:12kg。30年保証。
技術仕様
  • Unique ref121150BK
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションWashbasin
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-01-19
  • エディション1
  • 高さ(Mm)115
  • 幅(mm)700
  • 奥行き(mm)440
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国ポルトガル
  • 製造国ポルトガル
  • 正味重量(kg)10.79
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米