製品の公開
121180 MINI BAILA wall-mounted washbasin
121180 MINI BAILA wall-mounted washbasin
121180 MINI BAILA wall-mounted washbasin
    DELABIE

    121180 MINI BAILA wall-mounted washbasin

    Google翻訳”,

    壁掛け式洗面器。洗面器内径:310mm。
    デザイン主導のスタイリング。
    抗菌性304ステンレス鋼。
    光沢のあるサテン仕上げ。
    ステンレスの厚さ:1mm。
    角が丸いので怪我を防ぎます。
    中央タップ穴径35mm付き。
    1¼インチの排水口付き。オーバーフローなし。
    固定部品が付属します。
    CEマーク取得済み。欧州規格EN 14688に準拠。
    重量: 4.1kg。
    30年間の保証。

    技術仕様
    • Unique ref121180
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションWashbasin
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-11-03
    • エディション1
    • 高さ(Mm)290
    • 幅(mm)375
    • 奥行き(mm)430
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国ポルトガル
    • 製造国ポルトガル
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011550
    • ETIM 名Washbasin
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米