製品の公開
121180BK MINI BAILA wall-mounted washbasin
121180BK MINI BAILA wall-mounted washbasin
    DELABIE

    121180BK MINI BAILA wall-mounted washbasin

    Google翻訳”,
    壁掛け式洗面器。洗面器内径:310mm。抗菌性304ステンレス鋼。ステンレス鋼の厚さ:1mm。マットブラックのテフロン®仕上げ。角は丸みを帯びており、怪我を防ぎます。中央の水栓穴径:35mm。排水口は付属していません。排水口はブラック仕上げ(6110BK)またはクローム仕上げ(6110)から選択できます。オーバーフローなし。固定具付き。CEマーク取得済み。欧州規格EN 14688準拠。重量:4.1kg。30年保証。
    技術仕様
    • Unique ref121180BK
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションWashbasin
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-01-19
    • エディション1
    • 高さ(Mm)290
    • 幅(mm)375
    • 奥行き(mm)430
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国ポルトガル
    • 製造国ポルトガル
    • 正味重量(kg)4.06
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011550
    • ETIM 名Washbasin
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米