製品の公開
121430 FRAJU wall-mounted washbasin
DELABIE

121430 FRAJU wall-mounted washbasin

Google翻訳”,
壁掛け式洗面ボウル、530×470mm。抗菌性304ステンレス鋼製。光沢サテン仕上げ。ステンレス鋼の厚さ:ボウル部1.2mm、サラウンド部1.5mm。角は丸みを帯びており、怪我を防ぎます。中央水栓穴径は35mm。排水口は1¼インチ。オーバーフローなし。固定具付き。CEマーク取得済み。欧州規格EN 14688準拠。重量:4.65kg。30年保証。[旧品番:0211430008]
技術仕様
  • Unique ref121430
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションWashbasin
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-02-13
  • エディション1
  • 高さ(Mm)165
  • 幅(mm)530
  • 奥行き(mm)470
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国ポルトガル
  • 製造国ポルトガル
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米