製品の公開
121720 REDO-T floor-standing washbasin
DELABIE

121720 REDO-T floor-standing washbasin

Google翻訳”,
床置き型洗面ボウル、高さ830mm。洗面ボウル内径:310mm。デザイン性を重視したスタイリッシュなデザイン。抗菌性304ステンレス鋼製。光沢仕上げ(サテン仕上げ)。ステンレス鋼板の厚さ:0.8mm。角は丸みを帯びており、怪我を防ぎます。中央水栓穴径:35mm。排水口径:1¼インチ。オーバーフローなし。固定具付き。CEマーク取得済み。欧州規格EN 14688準拠。重量:14kg。30年保証。
技術仕様
  • Unique ref121720
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションWashbasin
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-11-03
  • エディション1
  • 高さ(Mm)830
  • 幅(mm)375
  • 奥行き(mm)430
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国ポルトガル
  • 製造国ポルトガル
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米