製品の公開
121830 UNITO wall-mounted washbasin
DELABIE

121830 UNITO wall-mounted washbasin

Google翻訳”,
壁掛け式洗面ボウル、395 x 405mm。洗練された飽きのこないデザイン。抗菌性304ステンレス鋼製。光沢仕上げ。ステンレス鋼の厚さ:1.2mm。角は丸みを帯びており、怪我を防ぎます。中央水栓穴径は直径35mm。排水口は1¼インチ。オーバーフローなし。固定具付き。CEマーク取得済み。欧州規格EN 14688準拠。重量:3.6kg。30年保証。
技術仕様
  • Unique ref121830
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションWashbasin
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-11-03
  • エディション1
  • 高さ(Mm)80
  • 幅(mm)395
  • 奥行き(mm)405
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国ポルトガル
  • 製造国ポルトガル
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米