製品の公開
123400 PMR XS wall-mounted washbasin
DELABIE

123400 PMR XS wall-mounted washbasin

Google翻訳”,
壁掛け式洗面器。洗面器内径:310mm。抗菌性304ステンレス鋼製。光沢サテン仕上げ。ステンレス鋼板の厚さ:1.2mm。角は丸みを帯びており、怪我を防ぎます。右水栓穴径:35mm。排水口径:1¼インチ。オーバーフローなし。固定具付き。CEマーク取得済み。欧州規格EN 14688準拠。重量:3.9kg。30年保証。
技術仕様
  • Unique ref123400
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションWashbasin
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-06-29
  • エディション1
  • 高さ(Mm)150
  • 幅(mm)400
  • 奥行き(mm)390
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国ポルトガル
  • 製造国ポルトガル
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20_96
  • Uniclass2015詳細Wash basins, sinks and troughs
  • OmniClassNumber23-31 13 00
  • OmniClassタイトルSinks

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米