製品の公開
130110 Wall-hung trough urinal
DELABIE

130110 Wall-hung trough urinal

Google翻訳”,
壁掛けトラフ型小便器、1800 x 575 x 275mm。抗菌性 304 ステンレス鋼。光沢サテン仕上げ。ステンレス鋼の厚さ: 1.2mm。上部給水口 F½"。小便器表面を最適に洗浄するためのステンレス鋼スプレッダー パイプ (穴あき水平パイプ) 1 本が付属。節水: 1 回の使用につき 0.1 L/秒で最適に洗浄、つまり 1 回の使用につき 0.3 L。右側に排水。排水口 1½"。固定部品が付属。トラップなし。1 つ以上の抗菌性 304 ステンレス鋼仕切り (ref. 100900) を追加できます。小便器の希望する場所に直接固定します。設置に関するアドバイス: 小便器を 2 つ並べて設置する場合は、左側に排水口付きの小便器 1 つと右側に排水口付きの小便器 1 つを注文することをお勧めします。重量:24.8kg。
技術仕様
  • Unique ref130110
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションUrinal
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-03-12
  • エディション1
  • 高さ(Mm)700
  • 幅(mm)2400
  • 奥行き(mm)275
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国ポルトガル
  • 製造国ポルトガル
  • 正味重量(kg)16399
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 男性用便器
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • Uniclass2015コードPr_40_20_93
  • Uniclass2015詳細Urinal and WC fittings
  • OmniClassNumber23-31 21 00
  • OmniClassタイトルUrinals

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米