製品の公開
454122 Wall-mounted MINERALCAST wash trough
454122 Wall-mounted MINERALCAST wash trough
    DELABIE

    454122 Wall-mounted MINERALCAST wash trough

    Google翻訳”,
    壁掛け式洗面ボウル。2つのサービスに対応。MINERALCAST:天然鉱物とポリエステル樹脂を配合した複合素材。公共施設や商業施設での使用に最適です。均一で無孔の表面はお手入れが簡単です。継ぎ目のない一体型鋳物製洗面ボウルで、お手入れが簡単で衛生的です。心地よい手触りです。中央水栓穴は直径35mm。1.5インチの排水口付き。オーバーフローなし。固定具付き。ホワイト、RAL 9016。CEマーク付き。欧州規格EN 14296準拠。重量:64kg。MINERALCASTのアンスラサイト色の台座もご用意しており、単品販売(454001Aまたは454010)です。30年保証。
    技術仕様
    • Unique ref454122
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションWash trough
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-04
    • エディション1
    • 高さ(Mm)148
    • 幅(mm)570
    • 奥行き(mm)1200
    関連
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_99
    • Uniclass2015詳細Wash troughs
    • MasterFormat 2014 コード46 61 19
    • MasterFormat 2014 タイトルWash Water Troughs
    • OmniClassNumber23-39 41 11 17
    • OmniClassタイトルWash Water Troughs

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米