製品の公開
132306 Wall mounted MINERALCAST PMR washbasin
132306 Wall mounted MINERALCAST PMR washbasin
132306 Wall mounted MINERALCAST PMR washbasin
132306 Wall mounted MINERALCAST PMR washbasin
132306 Wall mounted MINERALCAST PMR washbasin
    DELABIE

    132306 Wall mounted MINERALCAST PMR washbasin

    Google翻訳”,
    壁掛け式洗面ボウル、785 x 545 x 170mm。一体型サイドグリップは、ユーザーのサポートやタオル掛けとして使用できます。洗練された流線型のライン。MINERALCAST:天然鉱物とポリエステル樹脂を配合した複合素材。公共施設、商業施設、医療現場での使用に適しています。浅めの洗面ボウルは、移動が困難な方にも最適です。均一で無孔の表面はお手入れが簡単です。継ぎ目のない一体型プレス洗面ボウルは、お手入れが簡単で衛生的です。温かみのある手触りです。中央水栓穴径は35mm。オーバーフローなし。固定具付き。ホワイト、RAL 9016。CEマーク取得済み。欧州規格EN 14688準拠。重量:21.5kg。30年保証。
    技術仕様
    • Unique ref132306
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションWashbasin
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-05-24
    • エディション1
    • 高さ(Mm)150
    • 幅(mm)785
    • 奥行き(mm)545
    関連
    • 主なマテリアルNatural Acrylic Stone
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011550
    • ETIM 名Washbasin
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • MasterFormat 2014 コード46 61 19
    • MasterFormat 2014 タイトルWash Water Troughs
    • OmniClassNumber23-39 41 11 17
    • OmniClassタイトルWash Water Troughs

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米