製品の公開
134770 DELTA wall-hung urinal
DELABIE

134770 DELTA wall-hung urinal

Google翻訳”,
壁掛け式リムレス小便器。市販の標準フレームシステムすべてに対応。抗菌性304ステンレス鋼製。光沢仕上げ。ステンレス鋼板の厚さ:1.2mm。背面(埋め込み式)給水口。埋め込み式排水口。隠しトラップ。ステンレス製取り付けフレームにより、前面から素早く簡単に設置できます。1.5インチPトラップ、固定部品、盗難防止TORXセキュリティネジが付属。CEマーク取得済み。2L洗浄の欧州規格EN 13407に準拠。重量:7.5kg。30年保証。[旧品番:0311160001]
技術仕様
  • Unique ref134770
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションUrinal
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-05-16
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国ポルトガル
  • 製造国ポルトガル
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 男性用便器
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Urinals
  • UNSPSC30181506
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
  • OmniClassNumber23-31 21 00
  • OmniClassタイトルUrinals

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米