製品の公開
160800 KOMPACT washbasin and floor-standing WC combination
160800 KOMPACT washbasin and floor-standing WC combination
    DELABIE

    160800 KOMPACT washbasin and floor-standing WC combination

    Google翻訳”,
    コンビネーションユニット:洗面台と床置き式セントラルトイレットペーパーホルダー付き。側面に2つ、上部に1つのアクセスパネルを備えた壁取り付け式設置で、盗難防止TORXセキュリティネジが付いています。抗菌性304ステンレス鋼。研磨されたサテン仕上げ。ステンレス鋼ユニットの厚さ:2mm。安全性を高めるために丸みを帯びた角とエッジ。簡単に掃除できる滑らかな表面。刑務所、警察署などに適しています。トイレパンは洗面台に完全に溶接されており、ネジがないため、掃除が簡単で、物が隠れるのを防ぎます。トイレパンはユニットの中央にあります。洗面台にはタイムフロータップが装備されています:ステンレス鋼製のいたずら防止プッシュボタンとアンチブロッキングシステム、7秒のタイムフロー、M1/2インチ。トイレにはタイムフローフラッシュバルブが装備されています、7秒のタイムフロー、M3/4インチ。給水口:洗面台M1/2インチ、トイレM3/4インチ。洗面台用サイフォンが付属しています。設置は簡単:洗面台とトイレの両方に1つの給水口があり、給水口と排水口は既に接続されています。重量:36kg。[旧品番:0610030008]
    技術仕様
    • Unique ref160800
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションCombination
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-02-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1000
    • 幅(mm)400
    • 奥行き(mm)800
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国ポルトガル
    • 製造国ポルトガル
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011318
    • ETIM 名Toilet combination
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • OmniClassNumber23-31 19 00
    • OmniClassタイトルToilets

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米