製品の公開
182310 Wall-mounted SXS mechanical hand washbasin
DELABIE

182310 Wall-mounted SXS mechanical hand washbasin

Google翻訳”,
壁掛け式、膝で操作する手洗いボウル。抗菌性304ステンレス鋼製。ステンレス鋼の厚さ:0.8mm。丸みを帯びたエッジが怪我を防ぎます。水はね防止機能付き。スワンネック吐水口、7秒流量のソフトタッチ式タイムフロー水栓、逆止弁付きプレミキサー付き。蛇口なしバージョンもご用意しています(品番:181310)。ネジなしの平らな穴あき排水口:お手入れが簡単で、いたずら防止にもなります。節水:流量は3 lpmにプリセットされています。最高の衛生性:蛇口に触れる必要がありません。オーバーフローなし。固定具付き。CEマーク取得済み。欧州規格EN 14688準拠。重量:4.3kg。30年保証。
技術仕様
  • Unique ref182310
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションWashbasin
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-11-03
  • エディション1
  • 高さ(Mm)250
  • 幅(mm)385
  • 奥行き(mm)383
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国ポルトガル
  • 製造国ポルトガル
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米