製品の公開
20164T1 Electronic sink mixer
DELABIE

20164T1 Electronic sink mixer

Google翻訳”,
デッキマウント式電子洗面台用水栓。高さ160mm、回転式吐水口を備えた電子式水栓。独立型IP65電子制御ユニット。230/12V変圧器による電源供給。滑らかな内面処理を施した本体と吐水口(バクテリアの繁殖を抑える)。洗浄力は調整可能。最終使用後24時間ごとに約60秒間の洗浄をプリセット。長期間使用しない場合でも、給水管内の滞留を防ぎます。流量は3barで5 lpmに制限されています。耐衝撃性赤外線存在検知センサー。クロームメッキ真鍮製の本体と吐水口は、2本のステンレス鋼製ロッドで補強された固定部を備えています。温度調節レバー(長さ100mm)で温度を調節します。 M3/8インチ ソレノイド バルブを備えた PEX フレキシブル チューブ。アンチブロッキング セキュリティ。ソレノイド バルブは混合室の上流にあります。シングル ホール ミキサーは、医療施設、老人ホーム、介護施設、病院、診療所などに最適です。運動機能が低下した方にも適しています。ミキサーには 30 年保証が付いています。2 つの遮断オプションがあります。- 標準モード: 自動遮断付きの時間指定フロー。- オン/オフ モード: ユーザーが自発的にフローを遮断するか、30 分後に自動的に遮断します。熱衝撃の可能性があります。オン/オフ モードでは、ミキサーの側面にセンサーを配置します。
技術仕様
  • Unique ref20164T1
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションBasin mixer
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-02-13
  • エディション1
  • 高さ(Mm)287
  • 幅(mm)50
  • 奥行き(mm)212
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)2434
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米