製品の公開
20870T1 TEMPOMATIC MIX electronic mixer with removable BIOCLIP spout
20870T1 TEMPOMATIC MIX electronic mixer with removable BIOCLIP spout
    DELABIE

    20870T1 TEMPOMATIC MIX electronic mixer with removable BIOCLIP spout

    Google翻訳”,
    デッキマウント式電子洗面台用混合水栓。高さ160mmの取り外し可能な回転式BIOCLIP吐水口を備えた電子式混合水栓。シングルホール混合水栓には、取り外し可能なステンレス製吐水口(長さ183mm、直径28mm)が2つ付属。独立したIP65電子制御ユニット。230/12V変圧器による電源供給。滑らかな内部構造の本体と吐水口(細菌が繁殖しやすい隙間を減らす)。調整可能なデューティフラッシュ(前回使用後24時間ごとに約60秒にプリセット)により、長期間使用しない場合でも配管内の水が滞留するのを防ぎます。流量は3barで5 lpmに制限されます。耐衝撃性赤外線存在検知センサー。2本のステンレス製ロッドで補強されたクロームメッキの真鍮製本体。長さ100mmの衛生レバーで温度を調節します。フィルターとM3/8インチソレノイドバルブを備えたPEXフレキシブルチューブ。アンチブロッキング安全装置。ミキシングチャンバーの上流にソレノイドバルブを配置。医療施設、老人ホーム、介護施設、病院、診療所などに最適なミキサー。運動機能が低下した方にも適しています。30年保証付きミキサー。2種類の遮断オプション:- 標準モード:時間指定フローで自動遮断。- オン/オフモード:30分後にユーザーが自発的にフローを遮断。熱衝撃の可能性があります。オン/オフモードでは、センサーをミキサーの側面に配置してください。
    技術仕様
    • Unique ref20870T1
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションBasin mixer
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-02-14
    • エディション1
    • 高さ(Mm)287
    • 幅(mm)61
    • 奥行き(mm)225
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)2678
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • MasterFormat 2014 コード22 43 39
    • MasterFormat 2014 タイトルHealthcare Faucets
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米