製品の公開
20871T1 Electronic sink mixer with BIOCLIP removable spout
20871T1 Electronic sink mixer with BIOCLIP removable spout
    DELABIE

    20871T1 Electronic sink mixer with BIOCLIP removable spout

    Google翻訳”,
    デッキマウント型電子ミキサー。高さ160mmの取り外し可能な回転式BIOCLIP吐水口を備えた電子ミキサー。使い捨てでリサイクル可能なHostaform®吐水口(長さ180mm、直径22mm)が1個付属するシングルホールミキサー。独立したIP65電子制御ユニット。230/12V変圧器による主電源供給。滑らかな内部構造の本体と吐水口(細菌が繁殖しやすい隙間を減らす)。調整可能なデューティフラッシュ(最後に使用してから24時間ごとに約60秒間のフラッシュを事前設定)により、長期間使用しない場合でも給水口の滞留を防止。流量は3barで5 lpmに制限。耐衝撃性赤外線存在検知センサー。2本のステンレス鋼ロッドで補強されたクロームメッキ真鍮製本体。長さ100mmの衛生レバーで温度を調節します。フィルターとM3/8インチソレノイドバルブを備えたPEXフレキシブルチューブ。アンチブロッキングセキュリティ。ミキシングチャンバーの上流にソレノイドバルブ。医療施設、老人ホーム、病院、診療所に最適なミキサー。運動機能が低下した方にも適しています。30年保証のミキサー。2種類の遮断オプション:- 標準モード - 自動遮断付きの時間指定フロー。- オン/オフモード - ユーザーが自発的にフローを遮断するか、30分後に自動的に遮断。熱衝撃の可能性があります。オン/オフモードでは、ミキサーの側面にセンサーを配置してください。
    技術仕様
    • Unique ref20871T1
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションBasin mixer
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-09-29
    • エディション1
    • 高さ(Mm)287
    • 幅(mm)61
    • 奥行き(mm)226
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)2397
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • MasterFormat 2014 コード22 43 39
    • MasterFormat 2014 タイトルHealthcare Faucets
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米