製品の公開
2210 Mechanical mixer for sinks or troughs
DELABIE

2210 Mechanical mixer for sinks or troughs

Google翻訳”,
デッキマウント式メカニカルシンクミキサー。高さ145mm、幅225mmの回転式吐水口を備えたシングルホールメカニカルミキサー。衛生的な整流器付き。吐水口はBIOFILポイントオブユースフィルターの取り付けに適しています。直径40mmのセラミックカートリッジには、最高温度リミッターがあらかじめ設定されています。本体と吐水口は滑らかな内面仕上げです。本体と吐水口はクロムメッキ真鍮製です。流量は3barで9lpmに制限されています。彫刻的なコントロールレバー。PEXフレキシブルパイプ(F3/8インチ)。固定部は2本のステンレススチールロッドで補強されています。医療施設、老人ホーム、介護施設、病院、診療所に最適なメカニカルミキサー。移動が困難な方にも適したシングルホールミキサー。30年保証。
技術仕様
  • Unique ref2210
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションSink mixer
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-06-29
  • エディション1
  • 高さ(Mm)171
  • 幅(mm)55
  • 奥行き(mm)253
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)1056
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
  • MasterFormat 2014 コード41 14 33
  • MasterFormat 2014 タイトルMixers
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米