製品の公開
2221L Mechanical basin mixer
DELABIE

2221L Mechanical basin mixer

Google翻訳”,
デッキマウント式機械式洗面台用混合水栓。シングルホールミキサー(高さ60mm、長さ100mm)で、衛生的な整流器付き。直径35mmのクラシックセラミックカートリッジには、最高温度リミッターがあらかじめ設定されています。流量は5 lpmに調整可能。衛生的なコントロールレバー。ポップアップ排水口なし。PEXフレキシブルパイプ(F3/8インチ)。補強された固定具。医療施設、老人ホーム、介護施設、病院、診療所などに最適な機械式混合水栓。シングルホールミキサーは、身体の不自由な方にも適しています。30年保証付き。
技術仕様
  • Unique ref2221L
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションBasin mixer
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-05-28
  • エディション1
  • 高さ(Mm)152
  • 幅(mm)52
  • 奥行き(mm)149
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)977
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米