製品の公開
2239EP SECURITHERM EP pressure-balancing shower mixer
DELABIE

2239EP SECURITHERM EP pressure-balancing shower mixer

Google翻訳”,
壁掛け式シングルコントロールメカニカルミキサー。圧力バランス機能と設定温度リミッターを備えた直径40mmのセラミックカートリッジ。完全な火傷防止機能:CW供給が停止するとHW流量が低下し、その逆も同様。システム内の圧力や流量の変動に関係なく、安定した温度を維持。流量は9 lpmに調整。クロームメッキ真鍮製ボディと彫刻的なコントロールレバー。逆止弁内蔵のM½インチシャワー排水口。オフセットSTOP/CHECK壁コネクタM½インチM¾インチ。フィルターと逆止弁付き。SECURITHERM圧力バランス機能を備えたメカニカルミキサーは、医療施設、介護施設、病院、診療所に最適です。身体の不自由な方にも適したシャワーミキサー。30年保証付きミキサー。
技術仕様
  • Unique ref2239EP
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションShower mixer
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-05-28
  • エディション1
  • 高さ(Mm)125
  • 幅(mm)215
  • 奥行き(mm)164
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)1891
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
  • OmniClassNumber23-31 11 19 15
  • OmniClassタイトルPressure Balanced Faucet Mixing Valves

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米