製品の公開
2445EP SECURITHERM EP pressure-balancing basin mixer
2445EP SECURITHERM EP pressure-balancing basin mixer
2445EP SECURITHERM EP pressure-balancing basin mixer
    DELABIE

    2445EP SECURITHERM EP pressure-balancing basin mixer

    Google翻訳”,
    壁掛け式 SECURITHERM 圧力バランス型洗面器混合水栓。平らで回転する下部吐水口、長さ 200mm、衛生的なフロー ストレーナ付きの機械式混合水栓。BIOFUL 使用場所フィルターの取り付けに適した吐水口。やけど防止機能: CW が故障すると HW 流量が減少します (逆も同様)。システム内の圧力や流量の変動に関係なく、温度は一定。Securitouch 断熱材付きの混合水栓がやけどを防止。直径 40mm の圧力バランス型セラミック カートリッジには、最高温度リミッターがあらかじめ設定されています。本体と吐水口は内部が滑らかで、水量が少ない設計。流量は 3 bar で 5 lpm に調整されます。クロームメッキの真鍮製本体。彫刻的なデザインの操作レバー。150mm 間隔の混合水栓には、病院に最適なオフセット STOP/CHECK コネクタ M1/2" M3/4" が付属。フィルターと逆止弁付き。推奨設置高さ:洗面台表面から110~200mm。医療施設、老人ホーム、介護施設、病院、診療所などに最適な機械式ミキサーです。移動が困難な方にも適しています。壁掛け式ミキサーは30年保証付きです。
    技術仕様
    • Unique ref2445EP
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションBasin mixer
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-07
    • エディション1
    • 高さ(Mm)176
    • 幅(mm)215
    • 奥行き(mm)293
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)1621
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_98
    • Uniclass2015詳細Washbasin taps
    • MasterFormat 2014 コード41 14 33
    • MasterFormat 2014 タイトルMixers
    • OmniClassNumber23-31 11 19 15
    • OmniClassタイトルPressure Balanced Faucet Mixing Valves

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米