製品の公開
2446 Mechanical basin mixer
DELABIE

2446 Mechanical basin mixer

Google翻訳”,
壁掛け式機械式洗面混合水栓。フラットで回転する吐水口(L. 150mm)は、BIOFILターミナルフィルターの取り付けに適した衛生的な整流器を備えています。Securitouch断熱材が火傷を防止します。本体と吐水口は滑らかな内部構造で、水量が少ないため、バクテリアの繁殖を抑えます。直径40mmのセラミックカートリッジには、最高温度リミッターが設定できます。本体と吐水口は滑らかな内部構造で、水量が少ないため、バクテリアの繁殖を抑えます。流量は5 lpmに調整されています。クロームメッキの真鍮製本体。彫刻的なデザインの操作レバー。病院に最適なSTOP/CHECKコネクタ(M1/2インチ、M3/4インチ)が付属。30年保証。
技術仕様
  • Unique ref2446
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションBasin mixer
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-07
  • エディション1
  • 高さ(Mm)170
  • 幅(mm)215
  • 奥行き(mm)230
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)1534
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • ETIM コードEC011328
  • ETIM 名Washbasin mixing tap
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_98
  • Uniclass2015詳細Washbasin taps
  • MasterFormat 2014 コード41 14 33
  • MasterFormat 2014 タイトルMixers
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米